Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 30m
 
TPE 3x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
3.0m PUR 10*0,34+2*0,75 exit norm..
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 10m
 
SUB-D9 female/male
 
PUR-wires 8x0.25 0.2m
 
Without connector cable
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 7.5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 shielded bu UL 3,4m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.25m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 9m
 
PVC 5x0.34 shielded gy 10m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0.7m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 shielded bu UL 3,5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 17.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
8-pol., max. 0.5mm², 6 - 8mm, shielded
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
6/4 no shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 5x0.34 shielded gy 15m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 10m
 
1×SUB-D9 female/male + 2×RJ45
 
PVC 5x0.34 shielded gy 1.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 5m
Tuotetta ei voi tilata
 
2×USB-A female/female
 
1xRJ45+USB-A + RCD opening
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
P: 3000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 40m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut