Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
Zoom
MODLINK MSDD DATA  INSERT  4000-68000-0930000
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MODLINK MSDD DATA INSERT

2×USB-A female/female

Tuotenro.: 4000-68000-0930000
Paino: 0.055 kg
Alkuperämää:  CZ
Saatavilla
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

USB (form A); USB (form A)
2× USB (female/female) form A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 88 mm
Width 51 mm
Depth 70,4 mm
Environmental characteristics | Climatic
Storage temperature min. -10 °C
Storage temperature max. 60 °C
Shielding plate
Connection information Threaded hole M4
Tightening torque 0,9 Nm
USB
Operating voltage AC 48 V
Operating voltage DC 48 V
Operating voltage AC max. (UL-listed) 30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed) 42,4 V
Operating current 1,5 A
USB specification 3.0
Data transmission rate max. 5000 MBit/s
Looking techniques Snap-in connector

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037815
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Approval: UL Registered CA 4000-68000-0930000_E201820-NRAQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 4000-68000-0930000_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 4000-68000-0930000_dxf_x_c.zip (C)
  • Construction files: P8 4000-68000-0930000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-0930000_stp_x_d.zip (D)
  • Document: Installation guide 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-68000-0930000_14-10.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0930000_14-10.14_ce_z_c.pdf (C)

---- Maadoitusmateriaali ----
* plus alv., plus toimituskulut