Signal tower Modlight50 Pro equipped with LED modules
blue,green,amber,red,buzzer
Tuotenro.: | 4000-76502-6531000 |
Paino: | 0.3 kg |
Alkuperämää: | ID |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Kuvaus
red, yellow, green, blue
Tekniset tiedot
Electrical data | Supply
Operating voltage DC | 24 V |
---|---|
Operating voltage DC min. | 21,6 V |
Operating voltage DC max. | 26,4 V |
Current consumption max. | 430 mA |
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Additional condition protection degree | inserted, locked |
Mechanical data | Material data
Color housing | black |
---|---|
Material housing | Plastic |
Mechanical data | Mounting data
Height | 293,5 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Depth | 50 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -30 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 60 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371230 |
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
ETIM-5.0 | EC001042 |
GTIN | 4048879759649 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85318070 |
Lisätarvikkeet
---- Valotornin jalka ----