SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Varistor, 230VAC/DC
Tuotenro.: | 26673 |
Vaihtoehtoinen tuote: | |
Paino: | 0.014 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Kuvaus
230 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
Tekniset tiedot
Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors | 3 TF 46...50; 3 TB 48...56; 3 TC 48...56 |
---|
Electrical data
Damping factor | 1.5× UN |
---|
Electrical data | Input
Input voltage AC min. | 110 V |
---|---|
Input voltage AC max. | 253 V |
Input voltage DC min. | 110 V |
Input voltage DC max. | 253 V |
Installation | Connection
Connection information | self-securing cable forks |
---|
Device protection | Media
Flame resistance | flame retardant |
---|
Mechanical data | Material data
Combustibility class housing (UL94) | V-0 |
---|---|
Material housing | Plastic |
Mechanical data | Mounting data
Height | 24 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Depth | 17 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -20 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 70 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017237 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85363010 |
Lisätarvikkeet
---- Ruuvimeisseli ----