Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR  26530
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

Viimeksi katsotut

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode and LED, 24VDC

Tuotenro.: 26530
Paino: 0.002 kg
Alkuperämää:  CZ
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

24 V DC
Diode + LED
For other configurations and voltages, please inquire.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors 3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20
Electrical data
Damping factor 1.5× UN
Electrical data | Input
Input voltage DC min. 12 V
Input voltage DC max. 30 V
Installation | Connection
Connection information self-securing cable forks
Device protection | Media
Flame resistance flame retardant
Mechanical data | Material data
Combustibility class housing (UL94) V-0
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Height 19,5 mm
Width 20 mm
Depth 24,5 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017480
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85363010

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Approval: CSA CA 26530_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: EAC 26530_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 26530_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 26530_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Product data 26034_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 26530_12-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 26530_12-07.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Ruuvimeisseli ----
* plus alv., plus toimituskulut