Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
M8 female 0° D-cod. / M8 male 0° A-cod.
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

M8 female 0° D-cod. / M8 male 0° A-cod.

PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.3m

Tuotenro.: 7000-86601-7960030
Paino: 0.037 kg
Alkuperämää:  DE
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Construction files: STP 7000-86601_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* plus alv., plus toimituskulut