Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
M12 male 0° A-cod. with cable shielded
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

M12 male 0° A-cod. with cable shielded

PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 30m

Tuotenro.: 7000-13101-6423000
Paino: 1.745 kg
Alkuperämää:  CZ
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Construction files: STP 7000-13101_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)
* plus alv., plus toimituskulut