Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
Zoom
Modlink MSDD-set: Frame 4000-68122-0000000,  4000-68122-0020530
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

Modlink MSDD-set: Frame 4000-68122-0000000,

insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-0530000

Tuotenro.: 4000-68122-0020530
Paino: 0.773 kg
Alkuperämää:  CZ
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Frame
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Operating temperature min. -10 °C
Operating temperature max. 60 °C
Storage temperature min. -25 °C
Storage temperature max. 60 °C
Suitable for installation wall thickness min. 1 mm
Suitable for installation wall thickness max. 5 mm
Coating housing KTL
Material housing Fine zinc die casting
Germany (VDE)
Connection cross section max. 6 mm²
AWG number max. 10
Operating voltage AC 250 V
Operating current 16 A
Connection Screw terminals SK
No. of poles 2 + PE
Connections per pole 2
Protection contact present yes
SUB-D15
Operating voltage AC max. (UL-listed) 30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed) 42,4 V
Current operating max. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D15
Family type Back side SUB-D15
Gender female
Gender Rear Lötanschluss
Looking techniques Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
No. of poles 15

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879035873
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85389099

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Construction files: STP 4000-68000-0020000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68122-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68000-0530000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0020000_4064-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0530000_13-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* plus alv., plus toimituskulut