Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
Zoom
MVZ-S FAST-CONNECTION ELEMENT  4927640
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

Viimeksi katsotut

MVZ-S FAST-CONNECTION ELEMENT

Tuotenro.: 4927640
Paino: 0.02 kg
Alkuperämää:  DE
Saatavilla
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Mechanical data | Mounting data
Height 43 mm
Width 50,2 mm
Depth 170 mm

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27143423
ECLASS-7.0 27449001
ECLASS-8.0 27449001
ECLASS-9.0 27440321
ECLASS-10.1 27440321
ECLASS-11.1 27440321
ECLASS-12.0 27440321
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879057516
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85369010

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* plus alv., plus toimituskulut