Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
Zoom
MODLINK MSDD SOCKET INSERT BRAZIL  4000-68000-3310000
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MODLINK MSDD SOCKET INSERT BRAZIL

250VAC/10 A single

Tuotenro.: 4000-68000-3310000
Paino: 0.036 kg
Alkuperämää:  DE
Saatavilla
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

Brazil
Screw terminals
10 A
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 87,5 mm
Width 50,7 mm
Depth 34 mm
Environmental characteristics | Climatic
Storage temperature min. 5 °C
Storage temperature max. 35 °C
Brazil
Connection cross section max. 1,5 mm²
AWG number max. 16
Operating voltage AC 250 V
Operating current 10 A
Connection Screw terminals SK
No. of poles 2 + PE
Connections per pole 2
Protection contact present yes

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879334426
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-3310000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-3310000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-3310000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 20559229_ina_10_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus alv., plus toimituskulut