Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
Zoom
MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT ITALY  4000-68000-4530000
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT ITALY

2x data cutout

Tuotenro.: 4000-68000-4530000
Paino: 0.05 kg
Alkuperämää:  DE
Saatavilla
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

1× Italy (CEI 23-16)
2× RJ45 cut-out
Certificate
Certificate

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP20
Mechanical data | Mounting data
Height 87,5 mm
Width 50,7 mm
Depth 43 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -5 °C
Operating temperature max. 50 °C
Storage temperature min. -10 °C
Storage temperature max. 60 °C
Shielding plate
Connection information Threaded hole M4
Tightening torque 0,9 Nm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879601030
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-4530000_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 4000-68000-4530000_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-4530000_stp_x_c.zip (C)
  • Document: Installation guide 20559232_ina_10_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-4530000_3606-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Maadoitusmateriaali ----
---- USB adapteri ----
* plus alv., plus toimituskulut