MODL. VARIO 8-way rectangle coupling housing
nickel plated aluminum, nickel plated steel
Tuotenro.: | M1856-24080612 |
Paino: | 0.68 kg |
Alkuperämää: | DE |
ei saatavilla
Kuvaus
Mobile housing (rectangular)
8-way
8-way
Tekniset tiedot
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Degree of protection (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Additional condition protection degree | inserted, screwed |
Mechanical data | Mounting data
Looking techniques | Clip locking |
---|
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -20 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 120 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879621830 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85389099 |
Lisätarvikkeet
---- Anturi-toimilaitesovitin ----