Modlink MSDD-set: Frame 4000-68512-0000001,
insert 4000-68000-3310000
Tuotenro.: | 4000-68512-3310001 |
Paino: | 0.176 kg |
Alkuperämää: | DE |
ei saatavilla
Tekniset tiedot
Frame
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Operating temperature min. | -30 °C |
Operating temperature max. | 70 °C |
Storage temperature min. | -30 °C |
Storage temperature max. | 80 °C |
Suitable for installation wall thickness min. | 1 mm |
Suitable for installation wall thickness max. | 5 mm |
Color cover | transparent |
Color housing | black |
Material lid | PC |
Material housing | PA |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879476867 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |