Modlink MSDD-set: Frame 4000-68113-0000000,
insert 4000-68000-0190000
Tuotenro.: | 4000-68113-0190000 |
Paino: | 0.057 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Tekniset tiedot
Frame
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Operating temperature min. | -10 °C |
Operating temperature max. | 60 °C |
Storage temperature min. | -25 °C |
Storage temperature max. | 60 °C |
Suitable for installation wall thickness min. | 1 mm |
Suitable for installation wall thickness max. | 5 mm |
Coating housing | surface finished |
Material housing | Fine zinc die casting |
England
Operating voltage AC | 250 V |
---|---|
Operating current | 13 A |
No. of poles | 2 + PE |
Protection contact present | yes |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879374200 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85389099 |