MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT BRAZIL
1x RJ45 + 3x data cutout
Tuotenro.: | 4000-68000-4610001 |
Paino: | 0.04 kg |
Alkuperämää: | DE |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Kuvaus
1× Brazil
1× RJ45, 8-pole metal, CAT6A (female/female)
3× RJ45 cut-out
1× RJ45, 8-pole metal, CAT6A (female/female)
3× RJ45 cut-out
Connect Product
Data cableNäytä kaikki
Tekniset tiedot
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanical data | Mounting data
Height | 87,5 mm |
---|---|
Width | 50,7 mm |
Depth | 43 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | 5 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 35 °C |
Storage temperature min. | 5 °C |
Storage temperature max. | 35 °C |
Shielding plate
Connection information | Threaded hole M4 |
---|---|
Tightening torque | 0,9 Nm |
RJ45
Operating voltage AC max. (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Operating voltage DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Current operating max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Family type Back side | RJ45 |
Cable category min. | Cat6a |
Looking techniques | Snap-in connector |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879601153 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- USB adapteri ----
---- Maadoitusmateriaali ----