MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT SWITZERLAND
RCD opening
Tuotenro.: | 4000-68000-4340000 |
Paino: | 0.1 kg |
Alkuperämää: | HU |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Kuvaus
1× Swiss
1× FI cut-out
1× FI cut-out
Tekniset tiedot
Mechanical data | Mounting data
Height | 88 mm |
---|---|
Width | 116 mm |
Depth | 70 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Storage temperature min. | -10 °C |
---|---|
Storage temperature max. | 60 °C |
Swiss
Connection cross section max. | 1,5 mm² |
---|---|
AWG number max. | 16 |
Operating voltage AC | 250 V |
Operating current | 10 A |
Connection | Spring clamp terminals FK |
No. of poles | 2 + PE |
Connections per pole | 2 |
Protection contact present | yes |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879401890 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- USB adapteri ----
---- Maadoitusmateriaali ----