MODLINK MSDD DATA INSERT
2×USB-A female/male 0,7m cable
Tuotenro.: | 4000-68000-0900000 |
Paino: | 0.102 kg |
Alkuperämää: | DE |
Saatavilla
Kuvaus
USB; USB (form A)
2× USB (female/female/0.7 m cable) form A
2× USB (female/female/0.7 m cable) form A
Tekniset tiedot
Mechanical data | Mounting data
Height | 88 mm |
---|---|
Width | 51 mm |
Depth | 45 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Storage temperature min. | -10 °C |
---|---|
Storage temperature max. | 60 °C |
USB
Operating voltage AC | 48 V |
---|---|
Operating voltage DC | 48 V |
Operating voltage DC (UL-listed) | 42,4 V |
Operating current max. | 500 mA |
USB specification | 2.0 |
Data transmission rate max. | 480 MBit/s |
Looking techniques | Snap-in connector |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037846 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85444290 |
Lisätarvikkeet
---- Maadoitusmateriaali ----