MODLINK MPV CONTROL CABINET COUPLING
MPV Accessories
Tuotenro.: | 4000-69000-9500050 |
Paino: | 0.036 kg |
Alkuperämää: | RO |
Saatavilla
Kuvaus
RJ45, male straight, IP65
Tekniset tiedot
Mechanical data | Mounting data
Height | 26,9 mm |
---|---|
Width | 35,3 mm |
Depth | 101,6 mm |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879032247 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |