MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
KDT/ZE 17
Tuotenro.: | 4000-70403-0100170 |
Paino: | 0.018 kg |
Alkuperämää: | DE |
Saatavilla
Kuvaus
Glands large with cable tie eye
Cable diameter (17...18 mm)
For sale only in packing units
Cable diameter (17...18 mm)
For sale only in packing units
Tekniset tiedot
Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. | 17 mm |
---|---|
Clamping range max. | 18 mm |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031905 |
Pakkauskoko | 10 |
Tullinumero | 39269097 |
Lisätarvikkeet
---- Johtokouru keskukseen ----