Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
F 5X20MM 2A T 400VDC/500VAC 55MOHM 125°C  9000-41078-0000002
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

F 5X20MM 2A T 400VDC/500VAC 55MOHM 125°C

Packing unit 8 pieces

Tuotenro.: 9000-41078-0000002
Paino: 0.001 kg
Alkuperämää:  CN
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

Glass automotive fuse
2 A (T)
Certificate

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27142001
ECLASS-7.0 27142001
ECLASS-8.0 27142001
ECLASS-9.0 27142001
ECLASS-10.1 27142001
ECLASS-11.1 27142001
ECLASS-12.0 27142001
ETIM-5.0 EC000035
GTIN 4048879328982
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85361010

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Construction files: P8 9000-41078-0000002_p8_2_28.zip (28)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Mikro sulake ----
* plus alv., plus toimituskulut