Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
Zoom
Data Panel - Cable 4x1,5qmm PVC-TRUCK-ADR, BK, backshell 0°, 7,5 m  DP-18-4.192
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

Viimeksi katsotut

Data Panel - Cable 4x1,5qmm PVC-TRUCK-ADR, BK, backshell 0°, 7,5 m

20cm corrugated tube, without Offset

Tuotenro.: DP-18-4.192
Paino: 0.795 kg
Alkuperämää:  DE
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

ECLASS-6.1 27062011
ECLASS-7.0 27062011
ECLASS-8.0 27062011
ECLASS-9.0 27062011
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
GTIN 89336773802
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85444290

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Document: Product data DP-18-4_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity DP-18-4.192_EU-Cert-2_ce_z_b.pdf (B)
* plus alv., plus toimituskulut