Adaptor M12 male/ M12 female A-cod.
4-pol.
Tuotenro.: | 7000-41243-0000000 |
Paino: | 0.015 kg |
Alkuperämää: | DE |
Saatavilla
Kuvaus
Adapter
Male - female
M12 – M12, 4-pole (circuit diagram)
Male - female
M12 – M12, 4-pole (circuit diagram)
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
Operating voltage AC max. | 125 V |
---|---|
Operating voltage DC max. | 125 V |
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
Material housing | PUR |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879601993 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- Anturit ja toimilaitteet ----