Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
Antenna cable 0° to 90° - 10 m - SMA  57045
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

Antenna cable 0° to 90° - 10 m - SMA

Tuotenro.: 57045
Paino: 0.565 kg
Alkuperämää:  DE
ei saatavilla
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

Antenna cable 0°/90°, SMA
10.0 m

ECLASS-6.0 19070102
ECLASS-6.1 27061802
ECLASS-7.0 27061802
ECLASS-8.0 27061802
ECLASS-9.0 19070192
ECLASS-10.1 27061802
ECLASS-11.1 19070192
ECLASS-12.0 19070192
ETIM-5.0 EC000416
ETIM-6.0 EC000416
GTIN 4048879386838
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85442000

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus alv., plus toimituskulut