Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
Zoom
A16 Hood, low profile, IP65  70MH-GTCNL-A01B000
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

A16 Hood, low profile, IP65

Single locking lever, top entry M20

Tuotenro.: 70MH-GTCNL-A01B000
Vaihtoehtoinen tuote:   
Paino: 0.11 kg
Alkuperämää:  CZ
Saatavilla
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

A16
Hood (low)
Single locking lever
IP65
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Installation
Cable outlet straight
Installation | Connection
Mounting set M20
Mating cycles min. 500
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Additional condition protection degree inserted, locked, with screw connection
Mechanical data
Housing type Hood
Mechanical data | Material data
Coating housing powder-coated
Coating locking verzinkt
Material gasket CR
Material housing Aluminum die casting
Locking material Steel
Mechanical data | Mounting data
Size A16
Height 58 mm
Width 30 mm
Depth 79 mm
Looking techniques Single locking lever
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -40 °C
Operating temperature max. 100 °C
Climatic category (EN IEC 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879696401
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85389099

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Construction files: DXF 70MH-GTCNL-A01B000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-GTCNL-A01B000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus alv., plus toimituskulut