1,6 mm crimp contact f/turned/gold/2,5 mm²
100 pieces
Tuotenro.: | 70MH-ZKB1G-0100500 |
Paino: | 0.001 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Kuvaus
Turned crimp contact
Female
1.6 mm
2.5 mm² (AWG 14)
Quantity: 100 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.
Female
1.6 mm
2.5 mm² (AWG 14)
Quantity: 100 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.
Tekniset tiedot
Installation
Connection cross section max. | 2,5 mm² |
---|---|
AWG number max. | 14 |
Installation | Connection
Stripping length | 7 mm |
---|---|
Connection | Crimp |
Gender | female |
Mating cycles min. | 500 |
Mechanical data | Material data
Coating contact | gold plated |
---|---|
Material contact | Brass |
Mechanical data | Mounting data
Height | 3,5 mm |
---|---|
Width | 3,5 mm |
Depth | 21,6 mm |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261202 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000796 |
GTIN | 4048879653602 |
Pakkauskoko | 100 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- Puristustyökalu ----
---- Puristusleuka ----