Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 15m
 
PP-wires 4x0.34 0.5m
 
1x RJ45 + 3x data cutout
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 0.9m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
Specification: 6FX8002-5CS11-1CF0
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 1.5m
Tuotetta ei voi tilata
 
1xRJ45 fem./fem. + RCD opening
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
DO16, Festo VTSA, Sub-D 37 pol., 0,75m
 
PUR 5x0.25 bk UL 5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 1m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 2.1m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
Self wireable, no LED
 
 
* plus alv., plus toimituskulut