Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 3m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 70 - 85V/6,7ADC
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 3m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
10 pole
 
PUR 5x0.34 shielded gy 30m
 
PUR AWG24+22 shielded bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
Single locking lever, side entry M20
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+robot+drag chain 10m
 
830 V, 40 A
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 15m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 7.5m
 
100 pieces
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 42m
 
maintenance-free battery module 24V/12,0Ah
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 10m
 
1xRJ45+USB-A + RCD opening
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.6m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut