Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 8x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 1.5m
 
MNFS-5, 5 A 32 V tan, small
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 20m
 
1xRJ45 fem./fem. + RCD opening
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 10m
 
5-pol., max. 1,5mm², 6 -8,7mm
 
PUR-wires 0.25 1m
 
SOLID67 Multiprotocol Profinet or EthernetIP
Tuotetta ei voi tilata
 
15.0m PUR/PVC 6x0,34+2x0,75
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7m
 
Conn.M12 12 pole
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 10m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut