Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.9m
 
3-pol., PCB pin
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 0,6m
 
PUR-wires 5x1.5 1.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC-wires 8x0.25 1m
 
PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 20m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2.2m
 
PUR AWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.5m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 3m
 
Specification: 6FX8002-5CS01-1CC0
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 10m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 8x0.34+3x0.75 gy drag ch. 30m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 20m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut