Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
Without con. cable
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, shielded, CAT5e
 
insert 4000-68000-1430000
 
15.0m PUR 8x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
830 V, 40 A
 
PUR 3x0.34 shielded gy 5m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
4-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm, shielded, CAT5
 
P:30VA IN:230VAC OUT:24VAC
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 15m
 
IN: 100-240VAC OUT: 24-28VDC/10A
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 2m
 
230V LED+VDR PG9
Tuotetta ei voi tilata
 
400 V (Pin-PE) / 690 V (Pin-Pin), 40 A
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 16m
 
insert 4000-68000-0140000 + 4000-68000-1440000
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut