Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
KDT/ZE 22
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PVC 3x0.75 bk 0.3m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
125 VAC/DC / 2 A
 
 
5-pol., 1,5 - 2,5mm², 8 - 13mm
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 5x0.34 shielded gy 10m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Tuotetta ei voi tilata
 
No pot.-sep. 10m PUR/PVC, 4X0.34+3X0.75
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.1m
 
8-pol., AWG23-22, 5- 9mm, shielded, CAT5
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 4.5m
 
No pot-sep. 30m PUR/PVC 3X0.75+16x0,34
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 50m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut