Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PP-wires 4x0.34 0.2m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
TPE-S 4x0.34 shielded bu UL robot+drag ch. 30m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 2.5m
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 13m
 
 
TPE-S 4x0.34 shielded bu UL robot+drag ch. 20m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 3m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
TPE-S 8x0.25 bu UL robot+drag ch. 5m
 
1xRJ45 fem./fem. + RCD opening
 
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 35m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PP-wires 5x0.34 1m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA 15m
Tuotetta ei voi tilata
 
Ethernet/IP
 
PUR 5x0.34 shielded gy 2m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 3m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut