Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 2m
 
PUR 8x0.14 bk 3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 10m
Tuotetta ei voi tilata
 
3-pol., 0.25mm², 3,5 - 5mm
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 100m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 15m
 
SUB-D15 female/male
 
PVC 3x0.75 bk 5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 2.2 m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
LED+Suppression 24 V AC/DC
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 15m
Tuotetta ei voi tilata
 
Single locking lever m.
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 2m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
PVC 5x0.75 ye 500m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 25m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut