Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
5.0m PUR 8x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
PVC 3x0.75 bk 12m
 
400 V, 16 A
 
IN: 85-265VAC OUT: 24-28V/3ADC
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR / PVC 2x1.5+1x2x0.5 sw 5m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 4m
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0.6m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 6m
Tuotetta ei voi tilata
 
wires PUR 5x1.5 1m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 17.4m
 
Without connector cable
 
PVC 3x0.75 bk 0.6m
 
P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR-wires 0.25 0.2m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut