Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PVC 3X0.75 gy 2.2m
 
Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 30m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
OUT: 24VDC 10A - M12L 5P - PELV
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 0.3m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 1.5m
 
4-pol. 0,25 - 0,5mm²
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PP-wires 5x0.34 2m
 
A…F
 
P: 160VA IN: 230VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
PUR 1x2xAWG23 shielded vt UL/CSA+robot 5m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 5m
Tuotetta ei voi tilata
 
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1440000
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 500m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut