Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
KDT/ZE 27
 
Casing with screw nut
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
insert 4000-68000-1210000 + 4000-68000-0010000
 
mPPE-wires 4x1.5 1m
 
Pot.-sep. 5m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.2m
 
PVC 3x0.75 bk 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 1.6m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 15m
Tuotetta ei voi tilata
 
5-pol., max. 1,5mm², 6 - 8,7mm
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 15m
 
 
 
* plus alv., plus toimituskulut