Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PVC 3x0.75 ye 0.3m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 13m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
P5-8 M12 4/3-pol 1:1 no LED, 5m PUR/PVC
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 6m
Tuotetta ei voi tilata
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75 NPN-LED's
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 7.5m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 90m
Tuotetta ei voi tilata
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 3m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 0,85m
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 12m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 3m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 75m
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
3m PUR, 8x0.5+3x1.0, bl halogen fr UL/CSA
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR 0.34+0.75 shielded gy UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut