Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 8m
 
Pot.-sep. 20m PUR/PVC, 8x0,34+5X0.75
 
5-pol., 1,5 - 2,5mm², 8 - 13mm
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+torsion 2m
 
PUR 4x0.75 ye 7.5m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
No pot.-sep. 3m PUR/PVC-JB, 12x0,34+3x0,75
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 5m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 6m
 
PVC 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m
 
3-pol., 0.25mm², 3,5 - 5mm
 
 
PVC 3x0.75 gy 3.5m
 
PVC 3x0.34 gy CEI 20m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 3x0.75 gy 12m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1.5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut