Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
Without con. cable
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, shielded, CAT5e
 
insert 4000-68000-1430000
 
15.0m PUR 8x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
830 V, 40 A
 
PUR 3x0.34 shielded gy 5m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut