Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 10m
 
insert 4000-68000-3290000
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
100 pieces
 
PVC-wires 4x0.34 0.5m
 
USA 2XNEMA 5-15 GFCI + RJ45, without touch protection
 
PUR 4x2x0.25 shielded gy 25m
 
 
PVC 5x0.34 bk 5m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/CSA 15m
 
P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
P:100VA IN:200/208/220/240VAC OUT:2x115VAC
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PP-wires 4x0.25 0.2m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 2m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 0.6m
Tuotetta ei voi tilata
 
only for Daimler Projects !
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 5.2m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 10m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 0.3m
 
PVC 3x0.75 gy 10m
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 10m
 
LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 0.3m
 
1000 V, 70 A
 
 
3-pol., 0,25 - 0,34mm², 7 - 8,8mm, shielded
 
1xRJ45 fem./fem. + RCD opening
 
P: 250VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
PUR 1x4x0.5 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut