Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR (4x0.5C+2x0.5)C shielded ye 20m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 15m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 4.5m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 5m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 40m
 
PUR-wires 4x1.5 0.2m
 
Pot.-sep. 10m PUR/PVC-JB, 16x0,34+5x0,75
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 7.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 1,8m
 
PP-wires AWG20/26 0.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 35m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 3x0.75 gy 4.5m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
100 pieces
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 13m
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
No pot.-sep.25m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.3m
 
Pot.-sep. 25m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 1.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 35m
 
PVC 5x0.34 shielded gy 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.1m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut