Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 1m
 
PVC 3x0.75 gy 7.5m
 
PVC 3x0.75 bk 3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 20m
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
4-pol., max. 1,5mm², 6 - 8mm
 
PVC 4x0.34 shielded gy 3m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 1m
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 15m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 20m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 25m
 
insert 4000-68000-4390001
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
PUR 4x0.34 shielded gy 50m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1440000
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 7.5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut