Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
Wire 4x0.25 0.5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 2m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5.3m
 
Self wireable, NPN-LED
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 14m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 15m
 
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-0010000
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 2m
Tuotetta ei voi tilata
 
KDT/ZE 23
 
PP-wires 5x0.34 1m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 3m
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gy UL/CSA+drag ch. 17m
 
DIO8, M12 Euchner Sensor, M12 8 pol., 0,2m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 0.4m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut