Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
P: 160VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 0.6m
 
No pot.-sep. 3m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 18m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
5m PUR 20x0.34+3x0.75mm²
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PP-wires 8x0.25 0.2m
 
India (IS 1293) 240 V AC/ 5 A
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 0.6m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 20m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 50m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
SOLID67 Multiprotocol Profinet or EthernetIP
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
KDT/ZE 30
 
PUR 5x0.34 shielded gy 0.4m
 
PVC 3x0.75 gy 0.3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut