Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
3-pol. / 3-pol. + 5-pol.
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
MVD6-U-XA M23 connector 19-pole
Tätä tuotetta ei ole riittävää määrää varastossa. Saatavilla oleva määrä on: 0
 
Single locking lever m., p-cover
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 1.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 3.8m
Tuotetta ei voi tilata
 
IN: 0..10 V - OUT: 4..20 mA
 
PVC 5x0.34 ye UL/CSA 1.5m
 
P: 630VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
 
insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1200000
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 2.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 2.2m
 
PUR 8x0.34+3x0.75 gy drag ch. 10m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut