Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 30m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 5x0.34 shielded gy 7.5m
 
PVC 3x0.75 ye 0m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
5-pol. 0.75…1.5mm² 5.8-13.5mm
 
No pot.-sep. 15m PUR/PVC-JB, 16x0,34+3x0,75
Tätä tuotetta ei ole riittävää määrää varastossa. Saatavilla oleva määrä on: 0
 
10.0m PUR 16x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 12x0.14 shielded bk 2m
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA 10m
 
100 pieces
 
Single locking lever m.,2 entries M32
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut