Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
4-pol., max. 1,5mm², 8 - 10mm
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
W/o cap, with pot. separation, NPN-LED's
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
NPN-LEDs
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
3-pol. 0.25…0.5mm², 4 - 5,1mm
 
6-pol., max. 2.5mm², 7 - 14mm
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 2m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 3x0.75 bk 20m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 1m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut