Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.1m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag chain 0,8m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.25m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 15m
Tuotetta ei voi tilata
 
125 VAC/DC / 2 A
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 2m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
P5-8 M12 4/3-pol 1:1 no LED, 3m PUR/PVC
 
PVC 3x0.75 bk 0.3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
Double locking lever, side entry M32
 
PVC 5x0.75 ye 1.5m
 
insert 4000-68000-0230000
 
Single locking lever m., side entry M25, p-cover
 
KDT/ZE 26
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 20m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 7.5m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1m
 
insert 4000-68000-0020000
 
PUR AWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 20m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 2m
 
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 15m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
Double locking lever, side entry M40
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 1.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 5m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.3m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut