Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.5m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 1m
 
PUR AWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 7.5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 shielded bu UL 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
with power (5 pole) spring clamp + SCRJ
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 2m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 50m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 15m
 
10m PUR, 8x0.5+3x1.0, bl halogen free UL/CSA
 
3-pol., 0,14 - 0.5mm², 4 - 5,5mm, shielded
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 1m
Tuotetta ei voi tilata
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.6m
 
PUR 8x0.34+3x0.75 gy drag ch. 25m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 40m
 
 
 
* plus alv., plus toimituskulut