Taulukossa voi olla yläotsikko, välimerkkeinä voivat toimia puolipiste, pilkku ja väliviiva. Varmista, että asetuksesi ovat oikeat ennen kuin tuot tiedoston.
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
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 10m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 0,3m
 
PVC 4x0.75 ye 7.5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 40m
 
wires PVC 4x1,5 0,15m
 
Double locking lever m.
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 33m
 
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
Insert 4000-68000-0140000 + 4000-68000-1310000
 
PVC 8x0.25 gy 1,5m
Tuotetta ei voi tilata
 
Insert 4000-68000-1310000
Tuotetta ei voi tilata
 
PUR-wires 5x1.5 0.5m
 
0.5m PUR/PVC 10x0,34+2x0,75
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 17m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 30.0m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 2.5m
 
 
* plus alv., plus toimituskulut